Unidad esparcidora con cojinetes móviles

Los cojinetes esféricos y con brida igubal soportan los medios agresivos en esta unidad esparcidora.

Perfil

  • Qué se necesitaba: montaje con brida igubal y tecnología de cojinetes esféricos
  • Requisitos: Un cojinete móvil para el transportador de tornillo de la unidad esparcidora que sea permanentemente resistente a la agresiva sal de la carretera
  • Industria: Unidad esparcidora, automatización
  • Éxito para el cliente: Los Cojinetes articulados con brida utilizados de la gama de productos igubal resisten a la sal en la aplicación. Los Cojinetes libres de mantenimiento fueron combinados con un material de eje de acero inoxidable fácilmente mecanizable.
Unidad de esparcido en una furgoneta para distribuir material.

Problema

Solución

Pequeño camión con caja y unidad esparcidora en un patio delante de una nave industrial.
Elemento de distribución metálico con brazos naranjas y unión por brida en una máquina.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos