Cambiar idioma :
Como parte de "Rapid Prototyping", la oficina de ingeniería G. Kohlbecker ha desarrollado una nueva serie de fresadoras CAD/CAM que pueden producir prototipos eléctricos y mecánicos de forma rápida, precisa, sencilla y al mismo tiempo de alta calidad. Los distintos requisitos, como precisión, holgura mínima, capacidad de carga mecánica y velocidad, se reflejan en todos los componentes. Esto también se aplica a la realización de un avance preciso en los ejes X, Y y Z, que ahora está garantizado por las guías miniatura drylin® y las tuercas de husillo de igus®.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h