Cambiar idioma :
Esta máquina CNC fresa principalmente poliestireno. Esto produce una gran cantidad de pequeñas partículas que se adhieren a todas las partes de la máquina debido a su carga electrostática. Desde que el fabricante utiliza en los ejes X, Y y Z un sistema de guiado lineal libre de lubricantes y autolimpiante drylin® de igus®, los trabajos de mantenimiento son cosa del pasado. Además, la fresadora alcanzó velocidades de hasta 50.000 mm/min en los ejes X e Y gracias a las excelentes propiedades de deslizamiento del sistema.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h