Robustos cojinetes lisos a 170.000 carreras diarias en una revolucionaria dobladora de alambre

Cojinetes iglidur® de bajo desgaste para altas cargas en la serie de curvadoras SPEEDMAX

Perfil

  • Qué se necesitaba: iglidur ® cojinete liso de igus®
  • Requisitos: La combinación de un rendimiento de ciclo extremadamente alto con una carrera mínima da como resultado una carga particularmente alta y requiere componentes particularmente robustos
  • Industria: Ingeniería mecánica, máquina curvadora
  • Éxito para el cliente: Los cojinetes libres de lubricación de igus® ofrecen alta fiabilidad con bajo desgaste; soportan permanentemente el alto peso y la carga de carrera de esta aplicación; al mismo tiempo, los costes de mantenimiento en caso de sustitución son comparativamente bajos.
Máquina transfer rotativa con prensa

Problema

Solución

Máquina transfer rotativa con prensa
Máquina transfer rotativa con prensa

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos