Cambiar idioma :
Un gran volumen de corte, hasta 40 m/min. de velocidad de mecanizado y 5 m/s² de aceleración. Disponible en versión de 3, 4 ó 5 ejes, la máquina-herramienta de bancada larga de la serie SFZ de SAMAG está diseñada para ofrecer una gran rigidez, estabilidad y rendimiento. Los mismos requisitos se aplican también a la cadena energética. Gracias a la alimentación de energía readychain®, completamente equipada con cables premontados, incluidas las conexiones de enchufe, el cliente ahorra 2/3 del tiempo de montaje y costes considerables.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h