Cadenas portacables en máquinas de micromontaje de componentes eléctricos

cadena portacables y chainflex®-cable con hasta 20 millones de ciclos de movimiento al día

Perfil

  • Qué se necesitaba: cadena portacables de las series E6 y E2, cable chainflex® de las series CF 2, CF10, CF 11, CF 27 y CFPE, entre otras, como conductor protector.
  • Requisitos: al menos 5 años de funcionamiento sin mantenimiento de las máquinas y componentes, hasta 20 millones de ciclos de movimiento al día, funcionamiento con baja fricción y vibraciones del sistema de suministro de energía tanto a alta como a baja velocidad, compacidad de la solución.
  • Sector: Fabricación de máquinas herramienta
  • Éxito para el cliente: Ingeniería detallada para el cliente con respecto a la planificación del radio de curvatura, la separación interna del cable, la descarga de tracción, etc., sistema de suministro de energía sin mantenimiento, vida útil extremadamente larga a pesar de la carga continua, los materiales seleccionados del cable garantizan un tiempo de inactividad extremadamente alto, especialmente silencioso y con pocas vibraciones (E6) cadenas
Máquinas Häcker

Problema

Solución

Cadena portacables
Cadenas portacables

sistema de cadenas portacables: es necesario un trabajo minucioso No es sólo la cadena en sí lo que garantiza una larga vida útil

Cadena portacables
Cadena portacables

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos