Cambiar idioma :
Nuevo módulo universal triflex® RS para movimientos robóticos complejos
Hay muchos tipos diferentes de lavavajillas. En su producción se utilizan robots para una gran variedad de tareas. Para garantizar la fiabilidad de sus procesos a largo plazo, un conocido fabricante de electrodomésticos ha empezado a utilizar recientemente un módulo universal triflex® RS para movimientos robóticos muy complejos. Garantiza que el suministro de energía a la cabeza del robot se realice siempre de forma segura y sin tensiones y que la pretensión dirigida de la cadena de energía triflex® R evite la formación de bucles perturbadores.
"Vi el sistema por primera vez en la última Motek de Stuttgart. En aquel momento, sin embargo, no me di cuenta de lo rápido que íbamos a utilizarlo. Desde nuestro punto de vista, el proyecto piloto tuvo tanto éxito que es muy probable que se utilice en otras células robotizadas."
Joachim Grandy, Diseño de máquinas especiales en el área de productos de lavavajillas, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Otros proyectos en el horizonte
No sólo el diseño compacto convenció al fabricante de electrodomésticos, sino también la rápida puesta en marcha de la solución. "Mientras que antes necesitábamos hasta doce horas para una aplicación comparable, pudimos instalar el módulo universal en cuatro horas," dice Joachim Grandy, responsable del diseño de máquinas especiales en el área de productos de lavavajillas. "Así que no sólo ahorramos en tiempos de preparación y puesta en marcha, sino que también esperamos minimizar los tiempos de mantenimiento y revisión."
"Vi el sistema por primera vez en la última Motek de Stuttgart. En aquel momento, sin embargo, no me di cuenta de lo rápido que íbamos a utilizarlo", recuerda el ingeniero de diseño. El módulo universal se adapta perfectamente a la aplicación gracias, por un lado, a su gran elasticidad a la torsión y, por otro, al hecho de que el suministro de energía está siempre apretado contra el brazo del robot en combinación con el muelle de retorno integrado. "En nuestra opinión, el proyecto piloto ha tenido tanto éxito que es muy probable que se utilice en otras células robotizadas", concluye Joachim Grandy.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h