La supervisión del estado de las cadenas portacables de las grúas RMG ahorra muchos costes de inactividad

El operador portuario israelí HPC confía al 100% en la moderna monitorización de estado con i.Sense

Perfil

  • Qué se necesitaba: cadena portacables 4040HD, cable chainflex®, i.Sense condition monitoring
  • Requisitos: sistema inteligente de alerta temprana para evitar averías y reducir los costes de mantenimiento
  • Sector: Portuario - Grúas - Grúas RMG
  • Éxito para el cliente: Prolongación de los intervalos de mantenimiento y, por tanto, ahorro considerable de costes, al tiempo que se reduce el riesgo de averías
Grúa RMG con cadena i.Sense

Problema

Solución

  • Sistema i.Sense EC.P: Los aumentos de la fuerza de tracción o cizallamiento debidos a defectos en el recorrido se reconocen a tiempo y se evitan los costosos daños derivados o totales.
  • Sistema i.Sense EC.B: Protección contra daños consecuentes en caso de rotura de la cadena con costes de mantenimiento mínimos.
  • **Sistema i.Sense CF.**P: Sin abrasión del cable en el radio interior de la cadena portacables® debido a cables mal ajustados.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos