Cambiar idioma :
Este carro de grúa se desplaza sobre una viga de grúa recauchutada por Kröger Kranbau und Industrieservice. Dado que la grúa se utiliza al aire libre en un entorno de trabajo muy sucio, los cojinetes de las ruedas de rodadura deben ser lo más libres de mantenimiento y resistentes a la intemperie posible. Además, los puntos de apoyo son inaccesibles o sólo accesibles de forma limitada, por lo que es indispensable un Cojinete libre de lubricantes. Hoy en día, se utilizan cojinetes de deslizamiento iglidur, que absorben la elevada carga del carro de la grúa y funcionan perfectamente a pesar de las duras condiciones meteorológicas.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h