Cadena portacables de plástico silenciosa y sin averías en grúa de carga de contenedores

Como esta grúa STS trabaja sola, se instaló una cadena portacables de rodillos especialmente libre de fallos.

Perfil

  • Lo que se necesitaba Perfil rodillo cadena portacables P4
  • Requisitos: Se necesitaba una cadena portacables silenciosa, ya que el puerto está situado cerca de una zona residencial. Al tratarse de la única grúa de carga del puerto, el tendido de cables también debía estar exento de fallos.
  • Sector: Grúas
  • Éxito para el cliente: El diseño permite que la cadena ruede silenciosamente, con lo que la fuerza de accionamiento necesaria de la cadena portacables se reduce a menos del 25%.
Grúa para la carga de contenedores
Folleto de estudio de caso: Robusto e inteligente

Robustas e inteligentes - Cómo las cadenas portacables conectadas digitalmente fortalecen las grúas STS en el puerto de Rotterdam.

Problema

Solución

Cadena portacables

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos