La cadena portacables de rodillos sustituye a los tendones de cable en la grúa pesada de 900 toneladas del astillero Goliath

Sustitución del tendido de cables, que requiere mucho mantenimiento, por una robusta cadena portacables de alta resistencia

Perfil

  • Qué se necesitaba: Cadena portacables de rodillos de alta resistencia de la serie 5050RHD
  • Requisitos: Se necesitaba una guía de cable fiable para un recorrido de 200 m, que protegiera el cable en términos de la mayor vida útil posible y no ejerciera una tensión excesiva sobre él.
  • Sector: Industria de grúas
  • Éxito para el cliente: Al sustituirlos por un sistema de cadena portacables®, los cables se guían de forma segura sin sufrir tensiones. Además, la cadena portacables de rodillos reduce la potencia motriz necesaria a menos del 25 %.
Cadena de energía de rodillos 5050RHD en grúa de astillero Goliath

Problema

Solución

Cadena portacables de rodillos 5050RHD
  • Gran estabilidad y larga vida útil
  • Para cargas adicionales elevadas en trayectos largos

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos