Medical Tech Day 2026

Conferencia especializada para ingeniería, desarrollo y compras previa a la feria COMPAMED

17 o 18 de noviembre de 2026

Campus de igus en Colonia

¿Estará allí?

Programa

09:45 h

Autobús lanzadera desde Messe Düsseldorf (Medica/COMPAMED)

Esquema del punto de traslado en Messe Düsseldorf

11:00 h

Llegada al campus de igus, edificio IMPS

Mapa del campus de igus con el edificio IMPS señalado

11:30 h

Palabras de bienvenida | Inicio

11:45 h

Presentación

El PTFE y los PFAS en la tecnología médica: un diseño seguro y preparado para el futuro

Estructura molecular de los cojinetes iglidur sin PTF ni PTFE

12:00(mediodía)

Presentación

Soluciones especiales para tecnología médica: cuando lo estándar no es suficiente

Componentes especiales

12:15 h

Presentación

Desde el proyecto hasta la cadena portacables lista para usar: todo desde un mismo proveedor.

Collage de cojinetes metálicos, en el que una flecha señala un cojinete de plástico iglidur con el icono de «libre de lubricación»

12:30 h

Presentación

Low Cost Automation en tecnología médica: automatización fácil

Imagen en blanco y negro de camiones aparcados uno al lado del otro bajo estaciones de carga con sistemas e-tract

12:45 h

Presentación

Impresión 3D para tecnología médica: soluciones individuales desarrolladas en poco tiempo

Materiales de impresión 3D, pieza a medida impresa en 3D y pinzas para la manipulación de viales médicos

13:00 h

Almuerzo | Networking

13:30 h

Visita guiada

Descubre igus en persona: producción, laboratorio de pruebas e investigación en 90 000 m²

Tareas de automatización en la fábrica de igus

14:45 h

Conclusión | Networking

15:15 h

Salida del autobús lanzadera hacia Messe Düsseldorf (Medica/COMPAMED)