Cambiar idioma :
Para este nuevo diseño de incubadora, la Neo-Capsul, la cama con el recién nacido debía poder desplazarse lejos de la carcasa de la incubadora. Los requisitos de la unidad de desplazamiento lineal eran múltiples y se referían a la suavidad del proceso, la fiabilidad, la ausencia de lubricantes y la compacidad. Además, también debían cumplirse todos los protocolos de control de infecciones. Los perfiles lineales drylin® W han aumentado considerablemente la estabilidad del sistema y cumplen sin problemas todos los demás requisitos de la aplicación a satisfacción del cliente.
Rory WilkinsonDirector e ingeniero de diseñoLightweightMedical

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h