Cambiar idioma :
En este aparato médico, los componentes de la sangre se separan y concentran por centrifugación. Los conos "" , es decir, los tubos en los que se almacena la sangre durante el proceso, estaban montados con cojinetes metálicos. Como éstos provocaban desgaste y un elevado trabajo de mantenimiento, hubo que encontrar rápidamente una nueva solución. Hoy en día, los cojinetes iglidur® responden a este desafío. Son duraderos, no requieren mantenimiento y son silenciosos.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h