Al menos 20 años de vida útil: sistema de suministro de energía para un innovador sistema de rayos X

Una cadena portacables E4.1 compacta y silenciosa garantiza un tendido seguro de los cables

Perfil

  • Lo que se necesitaba: E4.1 cadena energética
  • Requisitos: Se necesitaba un sistema que ocupara poco espacio, fuera muy estable, silencioso y garantizara al menos 20 años de vida útil sin mantenimiento.
  • Sector: Tecnología médica
  • Éxito para el cliente: Se eligió la cadena portacables E4.1 porque combina un funcionamiento silencioso con una estabilidad y una vida útil especialmente elevadas. Además, el uso de los separadores de apertura rápida" de "facilita enormemente la inserción y el mantenimiento de los cables y ahorra un tiempo valioso durante la instalación.
Máquina de rayos X

Problema

Solución

Máquina de rayos X
Máquina de rayos X

Producto utilizado

Cadena portacables® Serie E4.1

Cadena portacables E4.1
  • Robusta, silenciosa, modular
  • Fácil de abrir
  • Muy alta rigidez, gran capacidad de carga con fuerzas de cizallamiento

Muestra gratuita

Muestra E4.1

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos