Cambiar idioma :
Los accesorios médicos requieren a menudo piezas de mano que se comunican con una consola mediante cables eléctricos o mangueras. Esta conexión es especialmente vulnerable: los movimientos continuos, a menudo extremos, la tensión y la torsión pueden provocar la rotura de los cables. Los costes de reparación y mantenimiento son elevados, pero pueden reducirse mejorando la tensión mecánica. Para su dispositivo de ultrasonidos Lipofocus para estimular la lipólisis, Bioset ha optado por el cable chainflex® y ha eliminado el problema de los cables defectuosos y los posibles fallos de funcionamiento.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h