Cambiar idioma :
Estos dispositivos para laboratorios médicos, denominados agitadores térmicos, deben funcionar a la perfección para ofrecer resultados exactos. No deben producirse vibraciones ni desequilibrios cuando los tubos que contienen las muestras de laboratorio se aceleran hasta 3.000 revoluciones por minuto y se calientan hasta 99 °C. La implementación de movimientos de mezcla orbitales y planares con arandelas de empuje® de igus en el dispositivo Quantifoil Instruments GmbH da como resultado una tecnología significativamente más robusta, precisa y de bajo mantenimiento que la del agitador térmico clásico.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h