Cambiar idioma :
No importa si la operación se realiza tumbado, sentado o de pie: Una mesa de operaciones debe ser universal, garantizar el cuidado del paciente y funcionar de forma fiable en todo momento. Además, debe ser económicamente viable y construirse lo más delgada posible, al tiempo que debe ser capaz de soportar grandes cargas. En este nuevo desarrollo de Maquet GmbH, los cables de control chainflex® altamente resistentes a la flexión se conducen en una cadena portacables en forma de S en la base de la mesa en el menor espacio de instalación posible. Junto con los cables hidráulicos, este paquete de soluciones de igus® garantiza un ajuste de altura fiable y una transmisión de señales segura.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h