Cambiar idioma :
Perfil
Los rodamientos de bolas xiros se utilizan en los engranajes planetarios de un reductor planetario de plástico en un entorno magnético. Los engranajes planetarios funcionan con los rodamientos de bolas a poca distancia de los imanes. Cuando el rotor Savonius gira por efecto del viento, obliga a las ruedas planetarias a girar tanto sobre sí mismas como alrededor del eje central. El aumento de las rotaciones se transfiere a los imanes del generador a través de la rueda solar, ya que la corona permanece unida a la base. Cuando los imanes, que giran rápidamente, se acercan a las bobinas de cobre, se genera electricidad.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h