Ajuste de la puerta en el catamarán con cojinetes de rodillos drylin W

Perfil

  • Qué se necesitaba: Una guía resistente al agua salada y a las condiciones meteorológicas cambiantes y que no requiriera mantenimiento.
  • Requisitos: Óptica, durabilidad, deslizamiento silencioso y suave, movimiento suave y sin mantenimiento
  • Industria: Construcción naval
  • Éxito para el cliente: Instalación rápida, sin necesidad de mantenimiento, solución resistente a la intemperie
Puesto de mando en un barco de excursión acristalado con asientos y vista al parque.
Puesto de mando en un barco de excursión acristalado con asientos y vista al parque.

drylin® W Los rodamientos de rodillos funcionan sin problemas incluso en condiciones meteorológicas cambiantes

Mecanismo de barco con perfiles metálicos y tubo negro sobre suelo de chapa estriada.
Mecanismo de barco con perfiles metálicos y tubo negro sobre suelo de chapa estriada.

Productos utilizados

Elemento guía drylin WJRM-21 de metal con orificios.

Rodamiento de rodillos WJRM-21-16

Rodamiento lineal con eje guía y orificios de fijación.

Raíl perfilado WS-16

Rodamiento deslizante drylin WJRM-21 sobre un eje, aislado sobre fondo blanco.

Más información sobre rodamientos de rodillos

Vídeo de Holiday Boat

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos