Cambiar idioma :
Como parte de un proyecto, un sistema de cierre en la parte trasera de un vehículo consistente en seis unidades de cierre idénticas tuvo que ser conceptualizado e implementado. HS GENION GmbH confía en este caso en el Cojinete iglidur®, que permite el montaje sin juego del gancho de cierre. A diferencia de los Cojinetes de metal y plástico utilizados hasta ahora, las soluciones de iglidur® permiten utilizar menos piezas y aumentar la seguridad del proceso durante el montaje.
"Un papel decisivo en el cumplimiento de todos los requisitos fue el uso de un emparejamiento de cojinetes de plástico con una brida de resorte, que permite el montaje sin holgura del gancho de bloqueo. La superposición de los dos cojinetes igus® era necesaria para evitar que se perdieran durante el transporte y la manipulación."
Alexander Kantor, HS Genion GmbH

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h