Almacenamiento fiable de tapas de maletero a temperaturas extremas

Los cojinetes iglidur® en tapas de maleteros ofrecen una alta vida útil en condiciones agresivas

Perfil

  • Qué se necesitaba: Cojineteiglidur ® del material RN89
  • Requisitos: Condiciones ambientales agresivas como polvo, aire salino y temperaturas especialmente altas y bajas. También buscaban una solución duradera que pudiera soportar al menos 30.000 ciclos de movimiento.
  • Industria: Industria
  • del automóvil Éxito para el cliente: Los Cojinetes iglidur® son conductores y soportan sin problemas cargas elevadas en las condiciones ambientales requeridas. A diferencia de los Cojinetes de acero utilizados anteriormente, no tienen que ser pegados de manera elaborada y ofrecen una ventaja en cuanto a costes.
Brazo de palanca cinemático con articulaciones y puntos de apoyo en vista técnica.

Problema

Solución

Clip de sujeción alineado con una abertura de la pieza.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos