Cambiar idioma :
Este dispositivo se utiliza para sellar bolsas de plástico. Como parte de una máquina flow-pack, la herramienta de termosellado debe poder ajustarse rápida y fácilmente a diferentes anchos de bolsa. Hoy en día, el ajuste del formato se garantiza con la ayuda de los sistemas de guías lineales de la serie SLW de drylin, que son especialmente fáciles de usar como componentes completamente exentos de lubricación y mantenimiento.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h