Fiabilidad en funcionamiento continuo: Rodamientos higiénicos en una planta embotelladora de alta velocidad

Desde el dispensador de vasos hasta el producto acabado: iglidur permite altas tasas de ciclo y un funcionamiento continuo

Perfil

  • Qué se necesitaba: Cojinetes iglidur y guías de eje drylin
  • Requisitos: Se necesitaban componentes de cojinetes que funcionaran de forma fiable en funcionamiento continuo y que fueran completamente libres de lubricación y mantenimiento.
  • Industria: Tecnología de envasado, sistemas de llenado
  • Éxito para el cliente: Al utilizar cojinetes de deslizamiento iglidur con lubricantes sólidos incorporados, no se requiere lubricación externa. Permiten altas tasas de ciclo en funcionamiento continuo.

Problema

Solución

Foto 1: El dispensador de vasos extrae los vasos del depósito generando vacío y los coloca en una plataforma giratoria para el proceso de llenado.

Foto 2: Los vasos se elevan en la estación de dosificación y llenado, tras lo cual una válvula giratoria se abre y deja pasar el material a los vasos.

Foto 3: Un dispensador de tapas utiliza el vacío para extraer la tapa individual de un cargador y realiza un movimiento giratorio para colocarla con precisión en el vaso.

Foto 4: Un portaherramientas refrigerado por agua permite el sellado con posicionamiento de alta precisión con un gran espacio útil y altas temperaturas de hasta 300°C.

Foto 5: Las tapas se etiquetan con un dispositivo de inyección de tinta de 2 cabezales.

Foto 6: Por último, las tazas se transportan hacia arriba de forma sincronizada a través de una unidad de elevación, donde se empujan hacia una cinta transportadora de forma sincronizada.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos