Hasta 60.000 botellas por hora

Automatización suave al desenroscar/desenroscar botellas gracias a rodamientos sin lubricación

Perfil

  • Qué se necesitaba: Cojinete lineal drylin® R, elementos de guía drylin® W, cojinete iglidur ®
  • Requisitos: Las soluciones de cojinetes deben estar siempre exentas de lubricación en las distintas áreas de aplicación y tener una larga vida útil incluso a velocidades de ciclo muy elevadas. Deben ser fáciles de limpiar, insensibles a la corrosión y resistentes a los productos de limpieza agresivos.
  • Sector: Industria de bebidas
  • Éxito para el cliente: Los casquillos de fricción lineales y giratorios ayudan en los ámbitos más diversos: Son extremadamente resistentes al desgaste, funcionan bajo elevadas fuerzas y están totalmente exentos de lubricación y mantenimiento. En general, reducen significativamente los costes de explotación.
Línea de llenado de botellas con cintas transportadoras y carcasa de acero inoxidable.

Problema

Solución

Figura 1: Los casquillos de fricción lineales drylin® constan de una carcasa cilíndrica de aluminio en la que se inserta una lámina deslizante recambiable.

Imagen 2: Innovación patentada: un sistema para retirar automáticamente los manguitos del cuello de los tapones de rosca.

Figura 3: Los cojinetes iglidur® libres de mantenimiento se utilizan en los sistemas de palanca basculante que sujetan las botellas.

Imagen 4: En el extractor de casquillos de cuello, los sistemas de guías lineales drylin® W se utilizan en los ajustadores de casquillos. Además, no requieren mantenimiento y son insensibles a los productos de limpieza utilizados en la industria de bebidas.

Figura 5: El programa de Rink incluye sistemas automatizados de vaciado de botellas. Las válvulas de estos sistemas están equipadas con cojinetes de fricción cilíndricos drylin®.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos