Cambiar idioma :

Las secuencias de movimiento del robot paletizador son complejas,
Con el sistema de envasado Skinetta se procesan hasta 17 formatos diferentes, y a gran velocidad. En este caso, se trata de medicamentos genéricos que se envasan en frascos de vidrio con contenidos de 2 a 100 ml. Se pueden envasar hasta 350 frascos de 2 a 100 ml en cajas de cartón por minuto.
Aquí encontrará los productos utilizados
Aquí encontrará más aplicaciones interesantes de ámbitos muy diversos

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h