Drone helicóptero MARVIN Mk3

La ligera cabeza de rótula igubal® y los cojinetes con brida iglidur® trabajan sin juego en el helicóptero no tripulado

Perfil

  • Qué se necesitaba: cabeza articulada ig ubal ®, cojinete con brida iglidur ®
  • Requisitos: articulación precisa y absolutamente libre de juego, libre de corrosión, resistente a la suciedad y libre de mantenimiento, solución ligera en un espacio de instalación reducido
  • Industria: Aviación, drones
  • Éxito para el cliente: La articulación de las palas del rotor, así como el cojinete del extremo móvil y de la pluma de cola pudieron solucionarse con soluciones de cojinetes especialmente ligeras de la cartera de cojinetes igubal® e iglidur®. garantizan una holgura cero en el espacio de instalación más pequeño, protección contra la corrosión, ausencia de mantenimiento y resistencia a la suciedad.
Dron

Problema

Solución

Plato oscilante

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos