Cambiar idioma :
Este robot también funcionaría bien en Marte. Los estudiantes de la Universidad de Bialystok ya lo demostraron en 2011 en la competición internacional de robótica "University Rover Challenge" en el desierto de Utah. Completamente equipado, el dispositivo de exploración pesa solo 38 kg y está compuesto principalmente de plástico. Ni que decir tiene que los cojinetes tampoco son de metal. Al fin y al cabo, los cojinetes de plástico utilizados tienen la gran ventaja de que no se ven afectados por el polvo, la humedad ni las fluctuaciones extremas de temperatura.
Politechnika Białostocka, Kazimierz Dzierżek, Białystok, Polonia.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h