Guiado seguro y flexible de cables para robots de brazo articulado KUKA en la construcción aeronáutica

La filial de Airbus apuesta por las cadenas portacables triflex R y E4/4 en los ejes 1 a 7

Perfil

  • Qué se necesitaba: cadena portacables multieje triflex R; cadenas portacables E4/4
  • Requisitos: suministro sin fallos de un KUKA 125-2 con energía y datos en los ejes 1 a 7
  • Sector: construcción aeronáutica
  • Éxito para el cliente: la triflex R sigue con flexibilidad los complejos movimientos del robot articulado. Gracias al radio de curvatura definido, la vida útil de los cables y mangueras guiados aumenta considerablemente en comparación con una manguera de protección.
Robot industrial en una instalación de producción con cables y brazo articulado.

Problema

Solución

Robot industrial con cadena portacables en una instalación de producción.
Robot industrial en una nave de producción con cables y tecnología de agarre.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos