Prototipado rápido y fabricación de prototipos de polímero

Prototipos funcionales fabricados con plásticos de alto rendimiento

  • Componentes de muestra de plástico resistente a la abrasión: desde piezas individuales hasta la producción en serie
  • Ahorro de tiempo adicional gracias al sencillo pedido en línea y a la rápida entrega: Posibilidad de entrega al día siguiente si el pedido se realiza antes de las 12.00 horas - sin costes adicionales para pedidos superiores a 150 euros
  • Amplia gama de materiales: plásticos de alto rendimiento para la construcción de prototipos (¿necesita ayuda para elegir?)
  • Asesoramiento experto para la planificación y el diseño de proyectos

Nuestros servicios de creación de prototipos

Fabricación aditiva

Pieza de prototipado rápido marcada con cinta adhesiva mediante SLS.
  • Cargar modelo 3D en línea
  • Precios y plazos de entrega disponibles de inmediato
  • Sin costes de utillaje
  • Entrega a partir de 24h

Mecanizado

Componente amarillo en un torno durante la creación rápida de prototipos.
  • Cálculo instantáneo transparente
  • Gran variedad de materiales
  • Controles de tolerancia automatizados
  • Económico para piezas voluminosas
  • Entrega a partir de 4 días

Ciclo rápido de desarrollo de productos: de la creación rápida de prototipos a la fabricación rápida

iglidur® Materiales para la construcción de prototipos

Semielaborados y piezas CNC de plástico en distintas formas y colores.
  • Gran variedad de materiales
  • Barras redondas, barras huecas y chapas
  • Varias longitudes disponibles

Solicitudes y referencias de nuestros clientes

engranajes de polímero impresos en 3D para la construcción de prototipos

Base de carga inalámbrica con superficie antideslizante e indicadores azules de estado.

Del prototipo a la producción en serie de máquinas de corte y bobinado

Kampf BSF Slitter-Aufwicklung para cortar y rebobinar bandas de material.

Cojinetes de deslizamiento de funcionamiento en seco de barra iglidur® en un microscopio oftalmológico

Módulo óptico de igus con soporte y mando azul de ajuste en primer plano.

Piezas especiales moldeadas por inyección resistentes al desgaste en maquinaria agrícola

Cabezal distribuidor rojo de igus con mangueras y acoplamientos metálicos conectados.

¿Qué es el prototipado rápido?

Procesos de creación rápidade prototipos

  • FDM (modelado por deposición fundida)
  • Rapid ToolingPiezas moldeadas por inyección a partir de moldes de impresión 3D
  • Procesos sustractivos: material en barra
  • Otros procesos comunes que (aún) no están disponibles en igus®
  • Qué proceso se adapta mejor a mi proyecto?
  • Prototipo de diseño
  • Prototipo geométrico
  • Prototipo funcional / prototipo funcional
  • Prototipo técnico
  • Prototipado industrial: pequeñas series para, por ejemplo, vehículos preserie

Proceso de creación rápida de prototipos

Tipos de prototipos

  • Prototipo de diseño: Este tipo de prototipo se construye para comprobar si el objeto realizado cumple los requisitos visuales y encaja en el concepto general. Estos modelos aún no tienen ninguna funcionalidad y pueden fabricarse con plástico ordinario.
  • Prototipo geométrico: Los prototipos geométricos ya se corresponden con las dimensiones exactas de la aplicación y pueden ensamblarse para comprobar si es necesario introducir más cambios en el ajuste. De este modo, también se pueden comprobar y concretar los requisitos del material necesario.
  • Prototipo funcional / prototipo funcional: Los prototipos funcionales representan las funcionalidades centrales del componente previsto y pueden probarse directamente en la aplicación. En este punto, se recomienda una pequeña serie de componentes de muestra para probarlos en diferentes condiciones
  • Prototipo técnico: Una vez finalizada la geometría y el material definitivos, la aplicación acabada se prueba en uso con el prototipo técnico. El modelo ya se corresponde completamente con el producto final en cuanto a material, comportamiento mecánico y geometría.
  • Prototipos industriales: Antes de que un producto pase a la producción en serie, a menudo se fabrican pequeñas series, sobre todo en la industria del automóvil, por ejemplo para vehículos de preserie, para que el nuevo modelo pueda ser probado por los clientes. En esta fase del desarrollo del producto, a menudo es necesario introducir cambios en el material.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos