Prensaestopas

¿Qué es un prensaestopa?

El origen del prensaestopa se remonta a un desarrollo de Otto Pflitsch en la década de 1960. Fue el primero en desarrollar una entrada lateral del cable en la que el apriete de un tornillo de compresión comprime un aro de goma alrededor del cable, sellando así la carcasa. Poco después, Otto y Harald Pflitsch desarrollaron conjuntamente un prensaestopa alternativo. Esto permite fijar el cable de forma más suave mediante un inserto alternativo y sella la transición del cable al conducto.

Lo que debe saber


Los dos tipo de rosca

Los tres materiales

¿Cómo elegir el prensaestopa adecuado?

Tamaño de rosca

Tabla de tamaños para prensaestopa
Tabla de tamaños para prensaestopa

Influencias externas

Clases de protección IP

Material

Prensaestopas fondo naranja

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos