Cambiar idioma :
Tabla de materiales
Especificación general
Unidad
iglidur® Q
Método de prueba
densidad
g/cm³
1,40
Color
color negro
máx. Absorción de humedad a 23°C/50% de humedad ambiente.
% en peso
0,9
DIN 53495
Absorción total de humedad máx.
en peso
4,9
Coeficiente de fricción de deslizamiento, dinámico, contra acero
µ
0,05 - 0,15
Valor pv, máx. (seco)
MPa x m/s
0,55
Especificaciones mecánicas
módulo de flexión
MPa
4.500
DIN 53457
resistencia a la flexión a 20°C
MPa
120
DIN 53452
Resistencia a la compresión
MPa
89
presión superficial máxima recomendada (20°C)
MPa
100
Dureza Shore D
83
DIN 53505
Especificaciones físicas y térmicas
Temperatura máxima de aplicación a largo plazo
°C
+135
Temperatura superior de aplicación a corto plazo
°C
+155
Temperatura de aplicación inferior
°C
-40
conductividad térmica
[W/m x K]
0,23
ASTM C 177
coeficiente de dilatación térmica (a 23°C)
[K-1 x 10-5]
5
DIN 53752
Especificación eléctrica
Resistividad volumétrica
Ωcm
> 1015
DIN IEC 93
Resistencia superficial
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabla 01: Datos del material

diagrama. 01: Valor pv admisible para cojinetes de deslizamiento iglidur® Q con 1 mm de espesor de pared en funcionamiento en seco contra un eje de acero, a +20 °C, instalados en una carcasa de acero
X = velocidad superficial [m/s]
Y = carga [MPa]
Los cojinetes iglidur® Q han sido especialmente desarrollados para cargas extremas. Bajo cargas elevadas, iglidur® Q es uno de los materiales con mayor resistencia al desgaste de todos los materiales iglidur®. A partir de una carga radial de 25 MPa, incluso los cojinetes de deslizamiento fabricados con iglidur® W300, altamente resistente a la abrasión, son superados. Los lubricantes sólidos especiales distribuidos de forma extremadamente fina en el material garantizan un funcionamiento en seco libre de mantenimiento bajo cualquier carga.

diagrama. 02: presión superficial máxima recomendada en función de la temperatura (100 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Especificación mecánica
La presión superficial máxima recomendada es un parámetro mecánico del material. No se pueden extraer conclusiones sobre la tribología. La resistencia a la compresión de los cojinetes iglidur® Q disminuye con el aumento de la temperatura. el diagrama. 02 ilustra esta correlación.

Diagrama 03: Deformación bajo presión y temperatura
X = carga [MPa]
Y = Deformación [%]
iglidur® Q es un material que se utiliza cuando se alcanzan altos valores pv con cargas elevadas.el diagrama. 03 muestra la deformación elástica de iglidur® Q bajo carga radial. Bajo la presión superficial máxima recomendada de 100 MPa, la deformación a temperatura ambiente es inferior al 3 %.

Gráfico 04: Coeficiente de fricción en función de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa
X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
Fricción y desgaste
Muchos cojinetes de deslizamiento de plástico que funcionan en seco muestran un coeficiente de fricción decreciente con el aumento de la carga. iglidur®® Q supera a la mayoría de los cojinetes de deslizamiento iglidur®® en este aspecto: bajo cargas elevadas, el material ofrece un excelente coeficiente de fricción (diagramas. 04 y 05).

diagrama. 06: Desgaste, aplicación giratoria con diferentes materiales de eje, p = 30 MPa, v = 0,01 m/s
X = material del eje
Y = Desgaste [μm/km]
A = C45
B = St52
C = St52 nitrurado con gas
D = St52 Nitrocarburación en baño salino
E = St52 galvanizado
F = 16MnCr5 galvanizado amarillo
G = 20MnV6, no templado, cromado duro
H = 38MnV S6, templado, cromado duro
Materiales del eje
El diagrama 06 muestra una ampliación de los resultados de las pruebas con diferentes materiales de eje que se llevaron a cabo con cojinetes de deslizamiento fabricados con iglidur® Q. Los puntos fuertes de los materiales iglidur® de alta carga se hacen evidentes por encima de los 30 MPa. iglidur® Q en particular destaca aquí. Otros materiales de alta carga como iglidur® Q2 y TX1 están a la vanguardia en términos de desgaste a cargas aún mayores. Lo que llama la atención de iglidur® Q es el buen desgaste en muchos materiales de eje diferentes.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h