Cambiar idioma :
Tabla de materiales
Especificación general
Unidad
iglidur® UW
Método de prueba
densidad
g/cm³
1,52
Color
negro
máx. Absorción de humedad a 23°C/50% humedad ambiente.
% en peso
0,2
DIN 53495
máx. Absorción de agua3)
% en peso
0,8
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, contra el acero
μ
0,15-0,35
Valor pv, máx. (seco)
MPa x m/s
0,11
Especificaciones mecánicas
módulo de flexión
MPa
9.600
DIN 53457
resistencia a la flexión a 20°C
MPa
90
DIN 53452
Resistencia a la compresión
MPa
70
presión superficial máxima recomendada (20°C)
MPa
40
Dureza Shore D
78
DIN 53505
Especificaciones físicas y térmicas
Temperatura máxima de aplicación a largo plazo
°C
+90
Temperatura superior de aplicación a corto plazo
°C
+110
Temperatura de aplicación inferior
°C
-50
conductividad térmica
W/m x K
0,60
ASTM C 177
coeficiente de dilatación térmica (a 23°C)
K-1 x 10-5
6
DIN 53752
Propiedades eléctricas2)
Resistividad volumétrica
Ωcm
< 105
DIN IEC 93
resistencia superficial
Ω
< 105
DIN 53482

diagrama. 01: Valor pv admisible para cojinetes iglidur® UW de 1 mm de espesor de pared en funcionamiento en seco contra un eje de acero, a +20 °C, instalados en una carcasa de acero
X = velocidad superficial [m/s]
Y = carga [MPa]
iglidur® UW ha sido desarrollado para aplicaciones subacuáticas en las que las temperaturas máximas son muy inferiores a +100°C. Para temperaturas de aplicación por encima de este límite, están disponibles los cojinetes lisos de iglidur® UW500. Aunque iglidur® UW fue desarrollado para aplicaciones en líquidos, también es adecuado para el funcionamiento en seco. Esto es particularmente importante para aplicaciones que funcionan tanto en seco como bajo líquidos. Estas aplicaciones se encuentran a menudo en la práctica. Cuando en este capítulo se describe la especificación del cojinete de iglidur® UW, se hace referencia al funcionamiento en seco. A menos que se indique explícitamente lo contrario.

diagrama. 02: presión superficial máxima recomendada en función de la temperatura (50 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Especificación mecánica
La presión superficial máxima recomendada es un parámetro mecánico del material. No se pueden extraer conclusiones sobre la tribología. La resistencia a la compresión de los cojinetes iglidur® UW disminuye con el aumento de la temperatura. el diagrama. 02 ilustra esta correlación.

Diagrama 03: Deformación bajo presión y temperatura
X = carga [MPa]
Y = Deformación [%]
diagrama. 03 muestra la deformación elástica de iglidur® UW bajo carga radial. Bajo la presión superficial máxima recomendada de 40 MPa, la deformación es inferior al 1 %.

Gráfico 04: Coeficiente de fricción en función de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa
X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
Fricción y desgaste
La rugosidad de los ejes no debe ser demasiado suave para evitar un elevado efecto de adherencia y el consiguiente aumento del coeficiente de fricción. Si desea información sobre la rugosidad de los ejes para aplicaciones submarinas, póngase en contacto con nosotros.

Gráfico 05: Coeficiente de fricción en función de la presión, v = 0,01 m/s
X = Carga [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ
iglidur® UW
seco
Grasa
aceite
agua
coeficiente de fricción µ
0,15 - 0,35
0,09
0,04
0,04
Tabla 04: Coeficiente de fricción para iglidur® UW contra acero
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagrama. 06: Desgaste, aplicación giratoria con diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = material del eje
Y = desgaste [μm/km]
A = aluminio, anodizado duro
B = acero de corte libre
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = acero al carbono HR
F = ACERO INOXIDABLE 304
G = acero de alto grado
Materiales del eje
Los diagramas 06 y 07 muestran una ampliación de los resultados de las pruebas realizadas con diferentes materiales de eje utilizando cojinetes de deslizamiento de iglidur® UW. A bajas cargas en rotación, las combinaciones con los aceros inoxidables de alto grado y V2A alcanzan los mejores valores de desgaste. Las proporciones cambian al aumentar las cargas. Tenga en cuenta que el desgaste aumenta significativamente con cargas > 5 MPa.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h