Información técnica de igubal

Áreas de aplicación

Límites de temperatura para elementos de cojinetes igubal®

Resistencia a la tracción de la cabeza del vástago
Temperatura de aplicación en °C
EstándarVersión HTIndustria alimentaria
Mínimo-30-40-30
Duración máxima+80+200+100
Máximo, a corto plazo+120+240+110

Tolerancias

galga de enchufe

Tolerancias del diámetro interior de la bola esférica

Tamaño nominal [mm]Tolerancia
Cae el calibre del tapónVarillas de calibre
0-3x.01x.05
> 3 a 6x.02x.07
> 6 hasta 10x.02x.08
> 10 hasta 18x.03x.10
> 18 hasta 30x.04x.12
> 30 hasta 50x.05x.15

Resistencia a los productos químicos

  • + resistente
  • 0 condicionalmente resistente
  • - inestable

Resistencia química de los elementos de cojinete igubal®

MediaResistencia
EstándarVersión HTIndustria alimentaria
Alcoholes+ hasta 0+
Hidrocarburos+++
Grasas, aceites sin aditivos+++
Combustibles++
Ácidos diluidos 0 a -+ hasta 00 a -
Ácidos fuertes-de + a -
Alcalinos diluidos+++
Alcalinos fuertes 0+

Más ventajas

Detectable

Emisiones radiactivas

Resistencia a los rayos UV

Cargas

Coeficientes de fricción y velocidades de deslizamiento

Pasos de rosca de la cabeza de rótula igubal®

Tipo de roscaPaso [mm]
M20,40
M30,50
M40,70
M50,80
M61,00
M81,25
M101,50
M 10 F1,25
M121,75
M 12 F1,25
M142,00
M162,00
M 16 F1,50
M 181,50
M 201,50
M 202,50
M 221,50
M 242,00
M 272,00
M 302,00

Más información

igubal®-tienda

Tienda

Herramienta

Herramienta

Knowledge base

Knowledge base

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos