Rodamientos UCFL

En versión cojinete, con soporte plástico o metálico.

Características de los rodamientos UCFL

Características de un soporte UCFL con dos insertos de rodamientos y números señalando sus partes.

Rodamientos UCFL: versiones, tamaños y materiales

UCFLDiámetro interiorSoporte hierroSoporte plástico
UCFL 20420 mm✔️✔️
UCFL 20525 mm✔️❌
UCFL 20630 mm✔️✔️
UCFL 20840 mm✔️✔️
UCFL 21050 mm✔️❌

Datos técnicos y disponibilidad

Casquillo igubal FL206 con carcasa negra y núcleo beige, aislado sobre fondo blanco.

Cojinete con carcasa de hierro fundido

  • UCP204 / UCP205 / UCP206 / UC208 / UCP210
  • Máx. carga de presión axial (estática): desde 4.000N
  • Máx. fuerza radial de compresión (estática): desde 8.000N
  • Resistente a la suciedad
  • No requiere lubricación ni mantenimiento
Soporte de rodamiento igus de dos orejas con inserto central circular.

Cojinete con carcasa de polímero

  • UCP204 / UCP206 / UCP208
  • Máx. carga de presión axial (estática): desde 2.500N
  • Máx. fuerza radial de compresión (estática): desde 13.500N
  • Resistente a la suciedad
  • No requiere lubricación ni mantenimiento
  • Versión más económica
Actuador redondo naranja con base negra y dos orificios de montaje laterales.

Protector para UCFL

  • Protege frente a la suciedad
  • Consultar disponibilidad según tamaño

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos