Bandeja soporte tubo-canaleta

La bandeja de soporte para series de cadena pequeña y robots cartesianos de tres ejes

Mejora tecnológica

Reducción de costes

Testado en el laboratorio de igus®

Ventaja ecológica

Gama de producto

  1. incl. tornillos M6 y tuercas deslizantes, compatible con perfil C 92.42.XXX
  2. XXX = longitud en mm
  3. LLL = longitud en mm
Referencia carril de guiado tubularDesignación
9TT.FP.SLS1)Extremo fijo (fijación para carril de guiado)
9TT.H.SLS1)Fijación para carril de guiado
92.42.XXX2)Perfil C estándar (XXX = longitud en mm)
9TT.10.LLL3)Juego de tubos (formado por cuatro tubos de aluminio anodizado)
9TT.10.1.LLL3)Tubos individuales de aluminio anodizado
Canaleta de derivación para el guiado de cables en un sistema lineal.

Cadena portacables adecuada para la bandeja de apoyo

SerieAnchura [Bi in mm]
E2i.10/E2.10/E2C.10 para 50
E2i.15/E2.15/E2C.15 para 50
E2i.26 / E2.26 a partir de 038
2400 / 2500 a partir de 038
E3.22a partir de 040
E61.29/EF61.29 a partir de 040
E6.29 a partir de 040
Canal de arrastre para guiar cables con seguridad a lo largo de un eje lineal.

Tubos de energía adecuados para la bandeja de soporte

SerieAnchura [Bi in mm]
R117 / R118 a partir de 048
R2i.26/R2.26 a partir de 038
R6.29a partir de 040

Esto también podría interesarle

igus e-chain con cables multiconductores y un eslabón abierto.

Tienda de cadenas portacables

e-Chains y configurador para guiado de energía listo para conectar en la herramienta online.

Configurador de cadenas portacables

Cadena portacables de igus como símbolo de reciclaje con el texto «the chainge».

Reciclaje de cadenas portacables

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos