Comparación de la longitud no soportada

Guía lineal con dos elementos de guiado unidos sobre una superficie clara.

Más información

Comprar E2 micro

Igus Product

Las cadenas E2 micro son un tipo de cadena portacables de tamaño reducido, compuestas por una o dos piezas (B07/B09). Su diseño compacto y liviano las convierte en una opción ideal para aplicaciones muy dinámicas.

Laboratorio de pruebas para cadenas portacables

Igus Product

Se realizan más de 3.000 millones de ciclos de prueba al año en un total de 180 estaciones de prueba.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos