Twisterchain autosoportada

twisterchain autosoportada

Ventajas de la twisterchain autosoportada

Áreas de uso

Eje 1

Eje 5

Mejora tecnológica

Reducción de costes

Testado en el laboratorio de igus®

Ventaja ecológica

Eje 1 en un KUKA KR10

Energía TCST en un brazo robótico KUKA con triflex R para guiado de cables.

5º eje en un robot paletizador ABB

Sistema de cadena portacables triflex R en un robot paletizador con eje y pinza.

5º eje en un robot paletizador ABB

Cadena portacables triflex R en un brazo de robot paletizador.

twisterchain autosoportada con ángulo máximo

Energía TCST como cadena portacables giratoria con cables azul y blanco.

twisterchain autosoportada con posición central

Cadena portacables TCST en guía curva tipo tubo con cables azules.

Cadena portacables autosoportada en un ángulo de rotación de 0º

Cadena energética TCST como cadena portacables curvada con cables guiados.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos