Cambiar idioma :

A prueba de fallos, rentable y discreto: el CFSPECIAL.381
igus ofrece ahora la nueva serie de cables CFSPECIAL.381, que se ha desarrollado específicamente para los sistemas de cadena portacables de igus® en la tecnología de teatros y escenarios. Además de los requisitos eléctricos necesarios y del color discreto de la cubierta, esta serie de cables se caracteriza principalmente por las estructuras de rendimiento típicas de las aplicaciones en la tecnología teatral y escénica.
La gama de productos consta de tres cables de bus:
| Referencia | Número de conductores y sección nominal del conductor [mm²] | Diámetro exterior [mm²] | Índice del cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFSPECIAL.381.037 | 2x(2x0,25)C | 11,5 | 29 | 124 |
| CFSPECIAL.381.049 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 31 | 71 |
| CFSPECIAL.381.052 | 4x(2x0,15)C | 10,0 | 81 | 139 |

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h