Cambiar idioma :

La elección correcta para aplicaciones sin aceite
Si los cables se utilizan en la cadena energética en entornos secos, la elección del material adecuado para la cubierta exterior es crucial. Las industrias típicas para el uso de cables de PVC incluyen la industria maderera, la industria del embalaje y la manipulación de materiales. En estos ámbitos de aplicación, no existe una carga elevada de aceites o lubricantes refrigerantes, por ejemplo. Con la actual ampliación de productos, completamos las series de cables chainflex® CF210.UL (servocable), CF886 (cable de motor) y CF220.UL.H (cable híbrido). Gracias a su cubierta exterior de PVC altamente resistente a la abrasión y a la flexión, los cables son ideales para aplicaciones de cadena portacables® en entornos secos. Probados y garantizados por chainflex® hasta 4 años.
| Referencia | Número de conductores y sección nominal del conductor [mm²] | Diámetro exterior [mm²] | Índice del cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF220.UL.H402.15.04 | ((4G1.5+(2x0,75)+(4xAWG24)C)C | 13 | 147 | 236 |
| CF886.07.04 | (4G0,75)C | 7,5 | 46 | 80 |
| CF210.UL.07.04 | (4G0,75)C | 7,5 | 47 | 78 |

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h