Cojinetes de fricción iglidur®
Cojinetes de fricción iglidur® hechos de polímeros de alto rendimiento que proporcionan estabilidad, con los coeficientes de fricción más bajos y sin lubricación adicional. Tanto en suciedad o polvo, como en salas blancas, debajo del agua o a altas temperaturas. Los casquillos igus® libres de lubricación son la mejor opción.
En esta página encontrará su catálogo online de cojinetes de fricción, introduzca las dimensiones de producto que necesita y ajuste los parámetros de la aplicación para obtener un cálculo de vida útil de cada uno de los cojinetes, así como un plazo de entrega estimado de los componentes. Para más información no dude en contactar con uno de nuestros expertos.
Elija entre 2628 productos adecuados
iglidur® M250
MSM-0612-06
Moldeo por inyección
4,35 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
8.304 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
6,00
12,00
6,00
iglidur® M250
MSM-3038-03
Moldeo por inyección
5,66 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
10.932 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
30,00
38,00
3,00
iglidur® M250
MSM-3038-045
Moldeo por inyección
5,76 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
16.397 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
30,00
38,00
4,50
iglidur® M250
MSM-1621-07
Moldeo por inyección
6,20 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
8.004 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
16,00
21,00
7,00
iglidur® M250
MSM-1416-085
Moldeo por inyección
6,42 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
9.719 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
14,00
16,00
8,50
iglidur® G
GSM-0304-16
Moldeo por inyección
6,45 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
53.060 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
3,00
4,50
16,00
iglidur® R
RSM-0507-05
Moldeo por inyección
6,49 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
33.023 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
5,00
7,00
5,00
iglidur® G
GSM-0103-02
Moldeo por inyección
6,53 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
7.249 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
1,50
3,00
2,00
iglidur® G
GSM-0203-03
Moldeo por inyección
6,56 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
9.484 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
2,00
3,50
3,00
iglidur® G
GSM-0304-03
Moldeo por inyección
6,56 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
6.512 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
3,00
4,50
3,00
iglidur® G
GSM-0304-05
Moldeo por inyección
6,56 USD / pza.
Plazo de entrega:
10 Días
Vida útil:
10.918 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
3,00
4,50
5,00
iglidur® G
GSM-0304-06
Moldeo por inyección
6,56 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
14.037 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
3,00
4,50
6,00
iglidur® G
GSM-1618-055
Moldeo por inyección
6,56 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
16.579 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
16,00
18,00
5,50
iglidur® G
GSM-02504-05
Moldeo por inyección
6,63 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
10.343 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
2,50
4,50
5,00
iglidur® R
RSM-0608-06
Moldeo por inyección
6,71 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
35.423 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
6,00
8,00
6,00
iglidur® G
GSM-2224-48
Moldeo por inyección
6,82 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
218.021 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
22,00
24,00
48,00
iglidur® M250
MSM-2532-10
Moldeo por inyección
6,82 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
36.438 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
25,00
32,00
10,00
iglidur® GLW
GLWSM-0507-05
Moldeo por inyección
7,00 USD / pza.
Plazo de entrega:
10 Días
Vida útil:
3.656 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
5,00
7,00
5,00
iglidur® G
GSM-0507-05
Moldeo por inyección
7,00 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
12.878 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
5,00
7,00
5,00
iglidur® G
GSM-0608-05
Moldeo por inyección
7,03 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
13.535 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
6,00
8,00
5,00
iglidur® G
GSM-0507-07
Moldeo por inyección
7,07 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
19.968 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
5,00
7,00
7,00
iglidur® GLW
GLWSM-0608-06
Moldeo por inyección
7,11 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
4.644 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
6,00
8,00
6,00
iglidur® G
GSM-0507-08
Moldeo por inyección
7,11 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
24.117 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
5,00
7,00
8,00
iglidur® G
GSM-0608-06
Moldeo por inyección
7,11 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
17.301 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
6,00
8,00
6,00
iglidur® G
GSM-0709-09
Moldeo por inyección
7,11 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
36.730 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
7,00
9,00
9,00
iglidur® G
GSM-0810-05
Moldeo por inyección
7,11 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
15.073 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
8,00
10,00
5,00
iglidur® G
GSM-0810-06
Moldeo por inyección
7,11 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
19.896 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
8,00
10,00
6,00
iglidur® G
GSM-0810-07
Moldeo por inyección
7,11 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
24.509 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
8,00
10,00
6,80
iglidur® G
GSM-0810-08
Moldeo por inyección
7,11 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
33.159 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
8,00
10,00
8,00