Cojinetes con precarga
Encuentre el cojinete con precarga de igus que mejor se adapta a su aplicación. Hágalo de forma rápida y sencilla en nuestra tienda online.
Introduzca las dimensiones, los parámetros ambientales y otros parámetros de la aplicación para obtener un listado de los artículos que encajan con su necesidad y con precios inmediatos.
En el listado inferior encontrará la vida útil de nuestros cojinetes con precarga, calculada en función de las especificaciones introducidas.
Introduzca las dimensiones, los parámetros ambientales y otros parámetros de la aplicación para obtener un listado de los artículos que encajan con su necesidad y con precios inmediatos.
En el listado inferior encontrará la vida útil de nuestros cojinetes con precarga, calculada en función de las especificaciones introducidas.
Elija entre 8 productos adecuados
iglidur® J
JVSM-1416-14
Moldeo por inyección
7,99 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
92.842 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
b3
igus-icon-chevronright
14,00
16,00
14,00
2,00
iglidur® J
JVSM-0608-06
Moldeo por inyección
8,65 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
80.877 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
b3
igus-icon-chevronright
6,00
8,00
6,00
2,00
iglidur® J
JVSM-0810-08
Moldeo por inyección
8,83 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
77.114 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
b3
igus-icon-chevronright
8,00
10,00
8,00
2,00
iglidur® J
JVSM-1012-10
Moldeo por inyección
9,27 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
66.317 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
b3
igus-icon-chevronright
10,00
12,00
10,00
2,00
iglidur® J
JVSM-1214-12
Moldeo por inyección
9,53 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
79.580 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
b3
igus-icon-chevronright
12,00
14,00
12,00
2,00
iglidur® J
JVSM-1517-15
Moldeo por inyección
10,12 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
99.474 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
b3
igus-icon-chevronright
15,00
17,00
15,00
2,50
iglidur® J
JVSM-1820-18
Moldeo por inyección
11,92 USD / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
99.473 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
b3
igus-icon-chevronright
17,00
18,00
15,00
2,50