igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Part number: GSM-0709-09
- Material: iglidur® G
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 7 mm
- d2 9 mm
- b1 9 mm
- Ajustar dimensiones
- Moldeo por inyección
- Vida útil:
No disponible
igus-icon-info-circle-gray
- El material iglidur® más vendido mundialmente
- Alta resistencia al desgaste
- Resistencia al polvo y a la suciedad
- Económico
Precio total: 7,11 USD7,11 USD / pza.
más el IVA y los gastos de envío
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
iglidur® G | El rodamiento universal
Áreas de aplicación típicas:
Agriculture
Sector del automóvil
Maquinaria de construcción
Máquinas herramienta
Fitness y deporte
Encontrará Vd. muchas áreas de aplicación adicionales en nuestro enlace
Industry solutions
Tolerancias y sistemas de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los rodamientos deslizantes iglidur® dependen del grosor del material y del grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son imperativos. Rodamientos deslizantes con baja absorción de humedad pueden ser diseñados con un margen mínimo de tolerancia. Para grosores de pared vale la regla: cuanto más gruesos son los rodamientos, mayor tiene que ser la tolerancia.
Testing methods
Montaje
Rodamientos iglidur® se ajustan a presión. El diámetro interior se ajusta únicamente después del ajuste a presión en la perforación de la carcasa apropiada con una tolerancia recomendada. El tamaño sobredimensionado anterior al ajuste a presión puede ser de hasta un 2 % del diámetro interior. De esta manera se logra un ajuste a presión seguro del rodamiento. Desplazamientos axiales o radiales en la carcasa se previenen igualmente.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
- Más de 650 tamaños disponibles desde almacén
- Alta resistencia al desgaste
- Resistencia al polvo y a la suciedad
- Económico
- Libre de lubricación y mantenimiento
Áreas de aplicación típicas:
Agriculture
Sector del automóvil
Maquinaria de construcción
Máquinas herramienta
Fitness y deporte
Encontrará Vd. muchas áreas de aplicación adicionales en nuestro enlace
Industry solutions
¿Cuándo usarlo?
| ¿Cuándo no usarlo?
|
Tolerancias y sistemas de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los rodamientos deslizantes iglidur® dependen del grosor del material y del grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son imperativos. Rodamientos deslizantes con baja absorción de humedad pueden ser diseñados con un margen mínimo de tolerancia. Para grosores de pared vale la regla: cuanto más gruesos son los rodamientos, mayor tiene que ser la tolerancia.
Testing methods
Montaje
Rodamientos iglidur® se ajustan a presión. El diámetro interior se ajusta únicamente después del ajuste a presión en la perforación de la carcasa apropiada con una tolerancia recomendada. El tamaño sobredimensionado anterior al ajuste a presión puede ser de hasta un 2 % del diámetro interior. De esta manera se logra un ajuste a presión seguro del rodamiento. Desplazamientos axiales o radiales en la carcasa se previenen igualmente.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?