igusigus-icon-cart(0)

ESD energy chain E2C.15 series | One-piece, non-openable | inner height: 14.9mm

ESD energy chain E2C.15 series
igus-icon-lupe
E2C.15.16.028.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.15.16.028.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.15.16.028.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
ESD energy chain E2C.15 series
ESD energy chain E2C.15 series | One-piece, non-openable | inner height: 14.9mm
ESD energy chain E2C.15 series | One-piece, non-openable | inner height: 14.9mm
ESD energy chain E2C.15 series | One-piece, non-openable | inner height: 14.9mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
Altura [Hi]
15 mm
Diámetro máx. del cable
Diámetro máx. del cable
12.5 mm
Sistema de apertura
Sistema de apertura
Non-openable
Anchura interior [Bi]
Anchura interior [Bi]
16 mm
Radio de curvatura [R]
Radio de curvatura [R]
28 mm
¿Qué le parece la página web de igus? Denos su opinión.

Sobre igus®

Servicios

Contacto

Nuestras formas de pago

  • Factura

    Síganos

      Manténgase informado de las últimas novedades de igus® con nuestra Newsletter.

      igus-icon-globeIdioma:Español|País:Argentina

      Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

      igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.