Bolas esféricas igubal®

 

Cada material iglidur® posee una serie de propiedades específicas que determinan su adecuación para determinadas aplicaciones y exigencias. Actualmente ofrecemos bolas esféricas hechas de los materiales iglidur® W300 (estándar), J, R, UW y X.

Propiedades especiales

Funcionamiento en seco libre de mantenimiento

Resistente a la corrosión

Alta resistencia a la presión

Alta elasticidad

Muy poco peso

Diferentes materiales de ejes


Casquillos - Propiedades de los materiales

iglidur® W300 (estándar) - material muy resistente al desgaste

iglidur® R económico y reducidos coeficientes de fricción

iglidur® X resistente a altas temperaturas y a sustancias químicas

iglidur® J reducidos coeficientes de fricción y poca absorción de humedad

iglidur® UW adecuado para las aplicaciones bajo el agua


Tolerancias

Las bolas esféricas libres de mantenimiento igubal® están diseñadas con una tolerancia del diámetro interior de E10. El eje debe tener una tolerancia entre h6 y h9.

Bolas esféricas igubal® W..M/I

Casquillo estándar - Serie de medidas K y E en medidas métricas y en pulgadas

Bolas esféricas igubal® W..M/I    

Bolas esféricas igubal® R…M

Casquillo Low Cost - Serie de medidas K y E en medidas métricas

Bolas esféricas igubal® R…M    

Bolas esféricas igubal® X…M

Casquillo para altas temperaturas - Serie de medidas K y E en medidas métricas

Bolas esféricas igubal® X…M    

Bolas esféricas igubal® J...M, mm

Casquillo para una reducida absorción de humedad - Serie de medidas K y E en medidas métricas

Bolas esféricas igubal® J...M, mm    

Bolas esféricas igubal® UWEM

Casquillo para aplicaciones bajo el agua - Serie de medidas E en medidas métricas

Bolas esféricas igubal® UWEM    

igubal® - Casquillos sin holgura JVEM, mm

Casquillo sin holgura mediante pretensión, serie de medida E

igubal® - Casquillos sin holgura JVEM, mm    
distribuidor
BORINTECH S.R.L. Av. Elcano 4971 (C1427CIH) Capital Federal
Tel.: +54-(0)11-4556-1000
Fax: +54-(0)11-4556-1000

Contact E-Mail

myigus myCatalog
Sin pedido mínimo
Servicio* de 800 a 2000 Entrega desde 24h* Muestras gratis

¡Más de 100.000 productos directamente de almacén! Entrega y asesoramiento a diario de 8-20 horas y sábados de 8-12 horas.

Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados