igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Part number: JPRM-2023-20-025-054
- Material: iglidur® J
- Forma: Aros de pistón
- Dimensiones:
- d1 20 mm
- d2 23 mm
- Ajustar dimensiones
- Moldeo por inyección
- Vida útil:
No disponible
igus-icon-info-circle-gray
- Fácil de instalar
- Económico
- Más resistente al desgaste que las tiras de PTFE
- Capacidad de carga más alta
- Variables definidas
Precio total: 16,00 USD16,00 USD / pza.
más el IVA y los gastos de envío
loading...
igus-icon-lieferzeit
listo para enviar en 48-72 horas desde Alemania
¿Por qué complicar las cosas cuando se pueden hacer de manera diferente?
Esto es como se puede hacer: reemplazar las adhesivas PTFE elaboradamente selladas con una sola guía enclipable en elementos elevadores p.ejem., controlar las válvulas y fijaciones.
Esto es como se puede hacer: reemplazar las adhesivas PTFE elaboradamente selladas con una sola guía enclipable en elementos elevadores p.ejem., controlar las válvulas y fijaciones.
¿Cuándo usar aros de pistón?
| ¿Cuándo no usar aros de pistón?
|
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?