Cables ensamblados readycable®

Cables de accionamiento específicamente confeccionados para usar en Cadenas Portacable

Los cables readycable® específicamente confeccionados para movimientos en Cadenas Portacable son cables para radios de curvatura a partir de 7,5 x d. Los cables de accionamiento ensamblados se prueban en las Cadenas Portacable con varios millones de ciclos. Puede elegir entre servocables, cables de motor, cables de señal y cables de alimentación. El cable de accionamiento ensamblado chainflex® cuenta con diversas aprobaciones y cumple con distintos estándares: UL, CSA, CE Desina. Estos cables sumamente flexibles confeccionados para uso de gran exigencia también se encuentran disponibles como cables resistentes al fuego y al aceite; según el tipo, también pueden usarse en hidrólisis y en aplicaciones resistentes a patógenos, así como a grandes velocidades y aceleraciones. Se dispone de una combinación de estas propiedades diferentes en un cable de accionamiento blindado y no blindado.
 
igus® es proveedor de cables altamente flexibles, conectores, Cadenas Portacable y accesorios, y también se encuentra disponible para la planificación de proyectos y tareas de montaje a pedido.
Nuestro servicio

Amplia gama de productos del catálogo de cables confeccionados de acuerdo con 20 estándares del fabricante y componentes individuales de nuestro inventario.

Confección de cables y conectores de acuerdo con las especificaciones del cliente

Solución total lista para instalar de una única fuente: cables, conectores, soluciones de sistemas de suministro de energía, accesorios, planificación de proyectos, montaje

Garantía internacional del sistema

Reduzca al mínimo los costes de proceso y almacén: todo proviene de una única fuente, directamente del fabricante

Disponible en un plazo de 24 horas o el mismo día*

Ir a la tienda en línea de cables de accionamiento  

Cables confeccionados: tienda readycable®

Cables confeccionados para tecnología de accionamiento de acuerdo con los estándares del fabricante, como Siemens,
Lenze, Indramat y Fanuc, de nuestro inventario.

readycable® Productfinder  

Buscador de productos de cables de accionamiento readycable®

Encuentre rápida y fácilmente en línea cables de accionamiento confeccionados de acuerdo con los estándares del fabricante.

Ir al configurador  

QuickPin 2.0

Configurador de cables y conectores

Seleccione entre más de 950 cables chainflex® y 3.500 componentes de conectores; genere y solicite de forma directa la macro P8 eléctrica ePLAN.

Ir al configurador  

QuickFluid

Configurador
de cables de manguera

Configure su cable de manguera
personalizado en minutos y haga su pedido directamente en línea.

Applications  

Referencias

Mejore la tecnología y reduzca costes: inspírese en aplicaciones de clientes ya
implementadas.

Todas las innovaciones y extensiones de la línea  

Novedades 2013

Sistemas readychain® íntegramente confeccionados para cualquier movimiento: se ensamblan más rápido, los prototipos se fabrican directamente en el lugar y mucho más...

Sistemas confeccionados  

readychain®

Sistemas de suministro de energía
confeccionados

Sistemas de Cadenas Portacable, conectores y cables especiales sumamente flexibles para Cadenas Portacable de una única fuente.

Producción  

Producción

igus® fabrica sistemas en Colonia en una superficie de más de 3.000 metros cuadrados.

Conectores moldeados por inyección  

Conectores moldeados por inyección

Gama ampliada de productos de cables sobremoldeados para su uso en sistemas
de suministro de energía: con la comprobada calidad chainflex®.

Confección de cables  

Las soluciones personalizadas son posibles

¿No pudo encontrar lo que buscaba en nuestra gama de productos estándares? Lo confeccionaremos de acuerdo con sus especificaciones.

Conectores ajustados  

Son todos ajustados...

Thomas y Robert del equipo readychain® de igus® probaron qué tan ajustados estaban nuestros conectores en una pequeña competencia...

Ir a las descargas  

Descargas

Aquí podrá encontrar catálogos y folletos para descargar.

Debido a un pico de entrada de pedidos inesperado, nuestros plazos de entrega indicados se demoran temporalmente de 6 a 12 días laborables para los sistemas de cadena portacables. Estamos haciendo todo lo posible para reducir los plazos de entrega lo más pronto posible

distribuidor
BORINTECH S.R.L. Av. Elcano 4971 (C1427CIH) Capital Federal
Tel.: +54-(0)11-4556-1000
Fax: +54-(0)11-4556-1000

Contact E-Mail

myigus myCatalog

Ejemplos de aplicaciónVídeo fábrica readychain®Por qué readychain®QuickPin 2.0Ayuda a la selección
readycable®
QuickFluid Hose configuratorPregunte al expertoNovedades 2016Ayuda a la selección Cadenas portacablesAyuda a la selección chainflex®Formulario rápidoDatos de construcciónCatálogos/MuestrasDescargas

Sin pedido mínimo
Servicio* de 800 a 2000 Entrega desde 24h* Muestras gratis

¡Más de 100.000 productos directamente de almacén! Entrega y asesoramiento a diario de 8-20 horas y sábados de 8-12 horas.

Newsletter Registration
Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados
Esta página web utiliza cookies. Al continuar navegando por esta página web, Vd. está de acuerdo con nuestro uso de cookies.