Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
e-chains®, chainflex®, cables, harnessed systems readychain®

+54 11 45561000
dry-tech® bearing technology

+54 11 45561000
AR(ES)
Reduzca los costes y mejore su tecnología
Soluciones para la
industria de la impresión

Soluciones higiénicas, silenciosas y económicas para la industria de la impresión

La tecnología de la impresión engloba el conjunto de métodos para duplicar plantillas y patrones. Así, los motion plastics de igus son productos de plástico optimizados tribológicamente que ayudan a reducir costes de equipamiento y a incrementar la vida útil de la maquinaria. Estas ventajas son posibles gracias a la exención de lubricación y mantenimiento, al funcionamiento en seco de los cojinetes, y a nuestros cables a prueba de fallos y guiados de forma optimizada. De nuestra gama de 100.000 productos modulares, siempre ofrecemos la solución adecuada para todo tipo de aplicaciones. Entre otros productos, igus ofrece guías lineales resistentes al desgaste, conformes con la IPA DIN EN ISO Clase 1, de funcionamiento extremadamente silencioso (desde 32 dB(A)), extremadamente bajas en vibraciones para aplicaciones con aceleraciones muy elevadas; y cables CAT7 con altas velocidades de transmisión, 600 MHz y una garantía de 36 meses a prueba de fallos.

Novedades primavera 2020


Cojinete de fricción isense de iglidur®

Cojinetes de fricción isense inteligentes

▲ Mejora tecnológica

Detección y control de la necesidad de mantenimiento mediante diagnóstico remoto

▼ Reducción de costes

No se producen paradas no planificadas

Los ejes no se dañan

Más información sobre los cojinetes de fricción isense iglidur®
Cojinete de fricción iglidur® E

Larga vida útil en ejes de aluminio

▲ Mejora tecnológica

Material muy duradero y extremadamente resistente al desgaste

Amortiguación de vibraciones

▼ Reducción de costes

Económico y libre de mantenimiento

Vida útil más larga que iglidur J

Más información sobre los cojinetes de fricción iglidur® E
Novedades

Rodillos guía libres de mantenimiento

▲ Mejora tecnológica

Rodillos libres lubricación sin rodamientos de bolas

Alta resistencia al desgaste

▼ Reducción de costes

Sin costes de lubricación

Reducción de los costes de mantenimiento

Más información sobre los rodillos guía iglidur

Ventajas de los plásticos en movimiento para la industria de la impresión:

  • Libres de lubricación y mantenimiento
  • Resistentes al polvo seco y polvo de papel
  • Amortiguan las vibraciones
  • Silenciosos con 32 dB(A)
  • Resistentes a la corrosión
  • En stock
Pedir una cadena portacables E6.1 gratuita
Impresoras de gran formato

Productos para la tecnología de la impresión:

Las cadenas portacables son aptas para su uso en salas blancas

Las cadenas portacables son aptas para su uso en salas blancas
  • Silenciosas y sin apenas vibraciones
  • Reducción del peso en un 30 %
  • Económicos

Cables aptos para salas blancas

Cables aptos para salas blancas
  • Cables altamente flexibles
  • Para altas velocidades y aceleraciones
  • 36 meses de garantía

Guías lineales aptas para salas blancas

Guías lineales aptas para salas blancas
  • Alta resistencia
  • Fáciles de instalar y libres de mantenimiento
  • Resistente a la suciedad gracias a su funcionamiento libre de lubricación

Cojinetes iglidur G

Cojinetes iglidur G
  • Alta resistencia al desgaste
  • Resistente al polvo y a la suciedad
  • Económicos

rodamiento plástico de bolas xiros

rodamiento plástico de bolas xiros
  • Hasta un 40 % más barato y un 60 % más ligero
  • Libre de lubricación
  • Resistente a temperaturas de entre -40 °C y 80 °C

Cojinetes esféricos igubal

Cojinetes esféricos igubal
  • Hasta un 80 % más ligeros que los cojinetes metálicos
  • Funcionamiento seco y con coeficiente bajo de fricción
  • Resistentes al polvo

Productos igus en la tecnología de la impresión


Solicite una muestra gratuita

Pida una muestra gratuita de la cadena portacables E6.1 y compruebe usted mismo la calidad de nuestros productos.
Solicitar una muestra gratuita

Más información


Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.