Cojinetes de fricción iglidur®

Cojinetes de fricción iglidur® hechos de polímeros de alto rendimiento que proporcionan estabilidad, con los coeficientes de fricción más bajos y sin lubricación adicional. Tanto en suciedad o polvo, como en salas blancas, debajo del agua o a altas temperaturas. Los casquillos igus® libres de lubricación son la mejor opción.


En esta página encontrará su catálogo online de cojinetes de fricción, introduzca las dimensiones de producto que necesita y ajuste los parámetros de la aplicación para obtener un cálculo de vida útil de cada uno de los cojinetes, así como un plazo de entrega estimado de los componentes. Para más información no dude en contactar con uno de nuestros expertos.

Elija entre 3403 productos adecuados

3403 artículos de catálogo | 0 pieza a medida

Ocultar piezas a medida
iglidur® A160
A160SM-0608-06
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
86.755 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
6,00
8,00
6,00
iglidur® A160
A160SM-0810-10
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
165.794 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
8,00
10,00
10,00
iglidur® A160
A160SM-1012-10
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
165.792 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
10,00
12,00
10,00
iglidur® A160
A160SM-1214-12
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
10 Días
Vida útil:
198.948 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
12,00
14,00
12,00
iglidur® A160
A160SM-1517-10
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
165.789 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
15,00
17,00
10,00
iglidur® A160
A160SM-1618-15
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
248.682 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
16,00
18,00
15,00
iglidur® A160
A160SM-2022-20
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
10 Días
Vida útil:
331.574 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
20,00
22,00
20,00
iglidur® A160
A160SM-2023-20
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
331.574 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
20,00
23,00
20,00
iglidur® A180
A180SM-0608-10
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
29.259 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
6,00
8,00
10,00
iglidur® A180
A180SM-0810-10
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
23.685 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
8,00
10,00
10,00
iglidur® A180
A180SM-0810-15
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
35.528 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
8,00
10,00
15,00
iglidur® A180
A180SM-1012-10
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
23.685 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
10,00
12,00
10,00
iglidur® A180
A180SM-1214-15
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
35.527 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
12,00
14,00
15,00
iglidur® A180
A180SM-1618-15
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
35.526 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
16,00
18,00
15,00
iglidur® A180
A180SM-2023-20
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
47.368 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
20,00
23,00
20,00
iglidur® A180
A180SM-2528-30
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
71.053 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
25,00
28,00
30,00
iglidur® A180
A180SM-3034-20
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
47.369 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
30,00
34,00
20,00
iglidur® A181
A181SM-0405-04
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
34.815 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
4,00
5,50
4,00
iglidur® A181
A181SM-0405-06
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
68.295 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
4,00
5,50
6,00
iglidur® A181
A181SM-0507-05
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
56.604 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
5,00
7,00
5,00
iglidur® A181
A181SM-0507-10
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
99.730 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
5,00
7,00
10,00
iglidur® A181
A181SM-0608-06
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
64.111 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
6,00
8,00
6,00
iglidur® A181
A181SM-0608-08
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
80.550 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
6,00
8,00
8,00
iglidur® A181
A181SM-0608-10
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
95.195 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
6,00
8,00
10,00
iglidur® A181
A181SM-0810-08
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
74.795 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
8,00
10,00
8,00
iglidur® A181
A181SM-0810-10
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
87.260 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
8,00
10,00
10,00
iglidur® A181
A181SM-0810-12
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
104.712 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
8,00
10,00
12,00
iglidur® A181
A181SM-1012-08
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
69.807 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
10,00
12,00
8,00
iglidur® A181
A181SM-1012-10
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
87.259 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
10,00
12,00
10,00
iglidur® A181
A181SM-1012-12
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
104.711 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
10,00
12,00
12,00
igus-icon-arrow-pagination-left
…
igus-icon-arrow-pagination-right

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos