Patín lineal drylin® N con un tamaño de instalación de 27 y un elemento de deslizamiento iglidur® J con pretensado

NWV-22-27-35-P23 product image
igus-icon-lupe
NWV-22-27-35-P23 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
NWV-22-27-35-P23 product image
NWV-22-27-35-P23 technical drawing
  • Elemento de material deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montaje: Remates enroscados
  • Tamaño de instalación: 27-P
  • Capacidad de carga, estát.: 500 N
igus-icon-lieferzeit-dotNWV-22-27-35-P23
35
23

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Martin Borisenko
Martin Borisenko

igus-icon-phone+54 11 45561000

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h